{"product":{"productId":"agid.14688","price":128.27,"name":"Dźwignie nastawne płaskie ze stali nierdzewnej z gwintem wewnętrznym"},"currency":"PLN"}
Materiał
Części stalowe - nierdzewne 1.4305.
Uchwyt kulisty z tworzywa sztucznego, czarna.
Wersja
Części stalowe – z połyskiem.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Tension levers flat internal thread, stainless steel, 0°
od
128,27 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Tension levers flat internal thread, stainless steel, 15°
od
134,45 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Opis
Materiał
Części stalowe - nierdzewne 1.4305.
Uchwyt kulisty z tworzywa sztucznego, czarna.
Wersja
Części stalowe – z połyskiem.
Na zapytanie
Inne gwinty wewnętrzne i wykonania specjalne.
Wymiary ”H1” i ”A” - na życzenie inne długości, za dopłatą.
Wymiary ”H1” i ”A” - na życzenie inne długości, za dopłatą.