PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Steel parts grade 5.8.
Ball knob black plastic.
Wersja
Powder-coated with fine texture, black.
Wskazówki obsługowe
Press the handle down until the teeth are fully engaged. The object can now be clamped or released. Spring pressure pushes the handle up disengaging the teeth and thereby restoring the safety function (handle can be rotated without engaging).
Na zapytanie
Other threads, screw lengths and special versions.
Dimensions “H1” and “A” available in other lengths at extra charge.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili