PL
Wybierz język

Opis

Materiał

Legs glass-bead reinforced thermoplastic.

Grip stainless steel 1.4301.

Inserts stainless steel 1.4305.

Wersja
Legs fine structured, black.
Grip fine ground.
Inserts fine turned.
Wskazówka
Locking webs allow a precision fit of the tube on the plastic leg boss.
Splash-proof with O-ring seals.
Different fastening inserts allow mounting from the front, rear or with each other.
Handles with through hole inserts (Form A) are supplied with stainless steel fasteners.
Handles with tapped inserts (Form B) are supplied without fasteners.
Wskazówka dotycząca planu
1) Screw head insert (A) or threaded insert (B).
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili