{"product":{"productId":"agid.18615","price":55.96,"name":"Ogniwa łączące, klasa jakości 10"},"currency":"PLN"}
Materiał
Stal.
Wersja
Klasa jakości 10, powlekany tworzywem sztucznym, czerwony.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Stal.
Wersja
Klasa jakości 10, powlekany tworzywem sztucznym, czerwony.
Wskazówka
Ogniwa łączące są stosowane jako ogniwa sprzęgające w zawiesiach łańcuchowych między ogniwem zaczepiającym/łańcuchem, łańcuchem/łańcuchem lub hakiem ładunkowym/łańcuchem.
Ogniwa łączące są zgodne z dyrektywą maszynową i sprawdzone zgodnie z przepisami stowarzyszeń zawodowych (pieczęć H).
Ogniwa łączące są zgodne z dyrektywą maszynową i sprawdzone zgodnie z przepisami stowarzyszeń zawodowych (pieczęć H).
Zakres temperatury
od -40°C do 200°C = 100% nośności
do 300°C = 90% nośności
do 400°C = 75% nośności
do 300°C = 90% nośności
do 400°C = 75% nośności
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.