PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Steel.
Wersja
Grade 8.
Plastic-coated.
Wskazówka
Round sling hooks for quick suspension of textile lifting equipment such as hoist belts or round slings. The round sling hook is fitted with a robust, forged safety latch. All edges are rounded to protect the textile slings.

The colour of the round sling hook corresponds to the colour code assigned to textile lifting equipment that signifies the permissible loads.

The round sling hooks correspond to the Machinery Directive and are BG certified (H stamp).
Zakres temperatury
From -40°C to 200°C = 100% permissible load
Up to 300°C = 90% permissible load
Up to 400°C = 75% permissible load
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili