{"product":{"productId":"agid.18612","price":232.76,"name":"Haki zabezpieczające z łbem widełkowym, forma B, klasa jakości 10 "},"currency":"PLN"}
- Automatyczne zamykanie haka zabezpieczającego podczas podnoszenia ładunku
- Odblokowanie ręczne
- Nośność do 10 000 kg
- Posiada aprobatę i certyfikat „H-Stempel” wydawany przez BG
Opis
Materiał
Stal.
Wersja
Klasa jakości 10, powlekany tworzywem sztucznym, czerwony.
Wskazówka
Przy podnoszeniu ładunku haki zabezpieczające zamykają się automatycznie i są pewnie blokowane przez mechanizm po stronie tylnej. W celu otwarcia systemu blokadę należy aktywować ręcznie.
Haki zabezpieczające są zgodne z dyrektywą maszynową i sprawdzone zgodnie z przepisami stowarzyszeń zawodowych (pieczęć H).
Haki zabezpieczające są zgodne z dyrektywą maszynową i sprawdzone zgodnie z przepisami stowarzyszeń zawodowych (pieczęć H).
Zakres temperatury
od -40°C do 200°C = 100% nośności
do 300°C = 90% nośności
do 400°C = 75% nośności
do 300°C = 90% nośności
do 400°C = 75% nośności
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.