PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Steel.
Wersja
Grade 10.
Plastic-coated, red.
Wskazówka
When lifting the load, the safety latch closes automatically and is securely locked by a locking mechanism at the rear of the hook. To open the latch, the locking mechanism must be unlocked manually.

The hooks correspond to the Machinery Directive and are BG certified (H stamp).
Zakres temperatury
From -40°C to 200°C = 100% permissible load
Up to 300°C = 90% permissible load
Up to 400°C = 75% permissible load
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili