PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Steel: case-hardened. Snap ring spring steel.
Stainless steel: bright. Snap ring stainless steel.
Wersja
Steel black oxidised.
Stainless steel bright.
Wskazówka
To press onto a thrust point, incline the point as far as possible over the snap ring opening and twist in. The snap ring is supplied assembled.
Wskazówka dotycząca planu
Form S: standard thrust pad
Form T: low version, large thrust face

1) thrust face
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili