PL
Wybierz język

Opis

Materiał

Steel.

Stainless steel 1.4305.

Wersja
Steel black oxidised.
Screw 12.9 steel.
Stainless steel bright.
Screw A2-70 stainless steel.
Wskazówka
One-piece shaft collars with an inner slit surround the shaft with an equal distribution of the clamping force. This leads to a very precise fit and high retaining force without damaging the shaft.

The shaft tolerance should lie within h11.
Zakres temperatury
-40 °C - +175 °C.
Na zapytanie
Other dimensions.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili