{"product":{"productId":"agid.23984","price":10.42,"name":"Cap nut compact in Hygienic DESIGN"},"currency":"PLN"}
Materiał
Stainless steel 1.4404.
Wersja
Polished.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Stainless steel 1.4404.
Wersja
Polished.
Wskazówka
The surface of the cap nut is polished and, with regard to design optimised for the use in hygienic environments. The top of the nut is spherical and the collar has a conical formed top face. The nut has been designed as a low version so as to keep troublesome corners as few as possible. Due to the extremely high quality surface finish of much less than Ra 0.8 µm, hardly any dirt particles adhere to the surface.
Na zapytanie
Inch threads, high versions.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.