PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Stal sprężynowa lub stal nierdzewna 1.4122.
Wersja
Stal sprężynowa fosforanowana.
Stal nierdzewna niepowlekana.
Wskazówka
Pierścienie zabezpieczające DIN 472 to uniwersalne elementy zabezpieczające do otworów. Mogą one przenosić wysokie siły osiowe między elementami maszyny (np. łożyskami tocznymi) i rowkiem, w którym zamontowany jest pierścień.
Wskazówka dotycząca planu
1) Przestrzeń montażowa

2) Zgodnie z normą DIN wersja otworu niekoniecznie musi odpowiadać ilustracji D1≤9 mm. Wymiary podane w tabeli są decydujące.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili