PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Bearing housing steel.
Wersja
Black oxidised.
Wskazówka
As a rule, the clamping force intensifier is used together with tightening or clamping elements. The integrated axial needle roller thrust bearing unit can achieve ca. twice the clamping force by the same lever length.
Zalety
The component surface is protected by the stationary lower ring.
The higher preload force causes a lower tendency for material relaxation in the thread.

Clamping levers, wing and star grips, knurled knobs or hexagonal and socket head screws etc. can be used as tightening or clamping elements.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili