{"product":{"productId":"agid.18394","price":0.66,"name":"Conical spring washers DIN 6796"},"currency":"PLN"}
Materiał
Spring steel
Wersja
Hardened, bright, oiled or mechanically galvanised.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Spring steel
Wersja
Hardened, bright, oiled or mechanically galvanised.
Wskazówka
The special shape (formed like a disc spring) enables the conical spring washer to achieve a high spring effect. The spring force resulting from the flattening load washer amounts to 70–90% of the corresponding contact pressure of a screw of grade 8.8–10.9.
Conical spring washers are used to compensate for subsidence formation in screw connections and to prevent a loosening or unfastening of the connection. The locking effect is purely frictional.
Conical spring washers are used to compensate for subsidence formation in screw connections and to prevent a loosening or unfastening of the connection. The locking effect is purely frictional.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.