PL
Wybierz język

Opis

Materiał

Steel.

Stainless steel 1.4305.

Wersja
Steel black oxidised.
Stainless steel bright.
Wskazówka
These washers are used together with DIN EN ISO 2009 or DIN EN ISO 10642 countersunk screws on the end of shafts with keyways to secure handwheels and crank handles.

The washers can be used with the handwheels 06262, 06263, 06264, 06265, 06271, 06273, 06275, 06277, 06279, 06287, 06288 and crank handles 06500, 06502.

The steel washers can be used as counterparts to magnets.
Wskazówka dotycząca planu
D3 = for countersunk screw ISO 2009 and ISO 10642

1) countersunk screw ISO 2009 and ISO 10642
2) washer
3) handwheel
4) shaft
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili