{"product":{"productId":"agid.18387","price":1.52,"name":"Hexagon head bolts with flange DIN EN 1665"},"currency":"PLN"}
Materiał
Steel or stainless steel A2.
Wersja
Steel grade 8.8, electro zinc-plated.
Steel grade 10.9, electro zinc-plated.
Bright stainless steel.
Steel grade 10.9, electro zinc-plated.
Bright stainless steel.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Steel or stainless steel A2.
Wersja
Steel grade 8.8, electro zinc-plated.
Steel grade 10.9, electro zinc-plated.
Bright stainless steel.
Steel grade 10.9, electro zinc-plated.
Bright stainless steel.
Wskazówka
The exact thread lengths can be seen in the online shop.
Short screw lengths can be made with a full thread contrary to DIN.
Short screw lengths can be made with a full thread contrary to DIN.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.