PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Steel or stainless steel A2.
Wersja
Steel electro zinc-plated.
Stainless steel bright.
Wskazówka
R-clips are used for securing bolts and axles. They are easy to install and can be reused. The ends have no sharp edges.

Double coil R-clips have a flatter spring characteristics and are easier to install. The double coil allows a tether cable to be attached to prevent loss.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili