PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Spring steel
Wersja
Electro zinc-plated.
Wskazówka
SL retainers prevent axial movement on shafts, axles and bolts with a groove or slot. The curvature provides a high degree of tension for a tight fit and compensates for tolerances. The SL retainers offer a high level of security against unintentional loosening.

Assembly and disassembly is possible both with and without assembly tools.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili