{"product":{"productId":"agid.24881","price":4.91,"name":"Pierścienie uszczelniające w wersji Hygienic DESIGN"},"currency":"PLN"}
Materiał
Termoplast zgodny z UE10/2011 i FDA (POM).
Wersja
RAL5002 - ultramaryna (POM).
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Opis produktu
Pierścień uszczelniający z termoplastu Hygienic DESIGN został zaprojektowany specjalnie do zastosowania w połączeniu ze śrubą z łbem sześciokątnym 07170-11 lub nakrętką sześciokątną 07280-11. Zwrócono szczególną uwagę na optymalną do czyszczenia geometrię i szorstkość powierzchni Ra ≤ 0,8 µm.
Pierścienie uszczelniające są produkowane z granulatu z tworzywa sztucznego zgodnego z UE10/2011 i FDA.
Pierścienie uszczelniające są produkowane z granulatu z tworzywa sztucznego zgodnego z UE10/2011 i FDA.
Materiał
Termoplast zgodny z UE10/2011 i FDA (POM).
Wersja
RAL5002 - ultramaryna (POM).
Wskazówka
Uszczelka nie nadaje się do kwaśnego czyszczenia (wartość pH < 4) i użycia środków utleniających.
Zakres temperatury
od -20 °C do +100 °C (POM).
Zalety
Materiał przeznaczony do żywności.
Geometria optymalna dla czyszczenia.
Geometria optymalna dla czyszczenia.
Uwaga
Przystosowanie połączenia śrubowego Hygienic DESIGN użytkownik musi sprawdzić dla poszczególnych przypadków użycia. W zależności od obciążeń i zewnętrznych wpływów (temperatura, media czyszczące, media produktu) pierścień uszczelniający należy regularnie sprawdzać i wymienić w razie potrzeby.
Zakres dostawy
Pierścień uszczelniający.
Na zapytanie
Wykonania specjalne.
Wersja gwintu
M4 - M16.
Accessory
Śruby z łbem sześciokątnym ze stali nierdzewnej z pierścieniem uszczelniającym 07170-11.
Nakrętki sześciokątne, ze stali nierdzewnej z pierścieniem uszczelniającym 07280-11.
Nakrętki sześciokątne, ze stali nierdzewnej z pierścieniem uszczelniającym 07280-11.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.