{"product":{"productId":"agid.27418","price":3.8,"name":"Shoulder screws similar to ISO 7379"},"currency":"PLN"}
Materiał
Steel or stainless steel A2.
Wersja
Grade 12.9. Shaft OD ground and bright.
Bright stainless steel or tempered steel.
Bright stainless steel or tempered steel.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Steel or stainless steel A2.
Wersja
Grade 12.9. Shaft OD ground and bright.
Bright stainless steel or tempered steel.
Bright stainless steel or tempered steel.
Wskazówka
Hexagon socket head shoulder screws are precision construction elements for many applications. As they can simplify complicated constructions, they are frequently chosen as the most cost-effective solution. Shoulder screws provide the decisive rationalising effect required today.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.