PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Free-cutting steel.
Elastic ring polyamide (max. 100 °C).
Wersja
Electro zinc-plated.
Wskazówka
Elastic lock slotted nuts have enormous cost advantages. They do not need lock washers with folding tabs and so the expensive milling of a slot is not required.
The polyamide ring is resistant to petrol and oil.
Elastic lock slotted nuts can be used several times. They withstand the strongest vibrations and oscillations irrespective of the tightening torque and are therefore useful as adjustment nuts.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili