PL
Wybierz język

Opis

Materiał

Steel 1.7225.

Stainless steel 1.4305.

Wersja
Steel trivalent blue passivated.
Stainless steel, bright.
Wskazówka
Spherical levelling washers are for exact positioning when mounting up to 4° inclined surfaces. A second spherical levelling washer is recommended as support to correct the bolt angle if the angle of D3 is > 1°. The two washers cannot be detached from each other.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili