PL
Wybierz język

Opis

Opis produktu

A cavity-free seal can only be assured in combination with the Hygienic USIT® seal and shim washer. The polished cap nuts have a surface finish of Ra < 0.8 µm. Internal transition areas with a minimum radius of 3 mm are also provided, preventing dirt particles from adhering to the components and ensuring easy cleaning.


The cap nut with collar for Hygienic USIT® seal and shim washers is ideal for fastening in sterile areas and also conform to EHEDG regulations, something that is confirmed with the relevant certificate.

Materiał

Stainless steel 1.4404.

Wersja
Polished.
Wskazówka

The EHEDG certificate is only valid when a specifically matched Hygienic USIT® seal and shim washer 07300-03 is used.

Na zapytanie
Special versions.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili