PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Steel.
Wersja
Electro zinc-plated.
Wskazówka
These steel tube turnbuckle nuts are closed form and have a RH thread one end and LH thread other end.

The turnbuckle nuts conform with the German BRL (A) and bear the Ü symbol (ÜZ – Certificate of conformity from a recognised certification authority).

The core Ø of the internal thread may be slightly larger than standard, this does not effect the function.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili