PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Steel, stainless steel A2 or stainless steel A4.
Wersja
Steel electro zinc-plated, hardness
D1 ≤ 14 = 140 HV.
D1 > 17 = 100 HV.
Stainless steel A2, bright.
Stainless steel A4, bright.
Wskazówka
The pulleys have an OD of D2 = ~3 × D1.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili