PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Steel or stainless steel.
Wersja
Steel electro zinc-plated, hardness ≥ 465 HV 1.
Stainless steel hardness ≥ 520 HV 0.05.
Wskazówka
These lock washers ensure that bolts and screws subjected to transverse loads, chattering or vibrations do not work loose. A joint is also secure at low levels of tension. If the bolt (nut) tends to loosen independently in bolted joints under dynamic stress, the bolt (nut) carries its positive-locking washer with it, the sloped surfaces of which run directly up against the angled surfaces of the counter-washer. In other words, the more a bolted joint tries to loosen itself, the more securely the wedge action of the washer blocks the attempt.

Supplied glued together in pairs.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili