PL
Wybierz język

Slinging point

Podkategorie/stonę
24 z 29 podkategorii
  • Podkategorie/stonę
    24 z 29 podkategorii

    Inni klienci również kupili

    Przegląd

          

    Elastyczność i wszechstronność – punkty zawieszania norelem

        

    Elementy do zawieszania to specjalne punkty zaczepowe wykorzystywane w technice podnoszenia i w przenoszeniu ładunków. Należą one do rodziny zawiesi i pełnią funkcję zabezpieczenia przed upadkiem w przemyśle. Są zaprojektowane tak, aby móc bezpiecznie utrzymywać ładunki i nadawać się do wszechstronnego użytku. Do często stosowanych elementów do zawieszania zaliczają się śruby transportowe, nakrętki z uchem transportowym, szekle i ucha obrotowe.

    Niektóre punkty zawieszania, takie jak obrotowe ucha transportowe, umożliwiają przemieszczanie i wychylanie ładunków. Kulowe trzpienie transportowe zapewniają natomiast maksymalną elastyczność. Za sprawą różnorodnych możliwości zastosowania elementy do zawieszania są kluczowe dla bezpiecznego i wydajnego transportu ładunków w przemyśle i na budowie.

        

    Najważniejsze rodzaje elementów do zawieszania

       

    Firma norelem oferuje różne elementy do zawieszania do zastosowań obejmujących mocowanie oraz sprawne transportowanie ładunków. Począwszy od uch obrotowych, poprzez szekle, aż po kulowe trzpienie transportowe, każdy element standardowy spełnia indywidualną funkcję i jest przeznaczony do określonego obszaru zastosowań. W naszym zróżnicowanym asortymencie stawiamy na wytrzymałe materiały, takie jak stal nierdzewna, stal lub stal ulepszona cieplnie.

    Aby uzyskać przegląd naszego asortymentu, zapoznaj się poniżej ze szczegółami na temat poszczególnych elementów standardowych.

       

    Śruby transportowe

    Śruby transportowe to trzpienie z gwintem i uchem, które są wykorzystywane w budowie narzędzi i maszyn. Śruby z uchami ułatwiają mocowanie i transportowanie ciężkich ładunków. Służą one do podnoszenia, obracania oraz ustawiania dużych i ciężkich komponentów. Nasze śruby transportowe są wykonane z materiału stalowego CK45 (stal 1.1191), który charakteryzuje się wysoką odpornością na rozciąganie wynoszącą 700 N/mm². Za sprawą swojej wysokiej wytrzymałości śruby te są w stanie udźwignąć ładunki o masie do 2500 kg.

    Śruby transportowe są oksydowane, co daje im odporność na korozję oraz czyni powierzchnię bardziej wytrzymałą. Produkcja i wymiarowanie śrub opiera się przy tym na dyrektywie VDI 3366.

        

    Czopy transportowe

    Czopy transportowe przenoszą i stabilizują ciężkie ładunki, takie jak duże narzędzia lub części maszyn. Ich cylindryczny kształt pozwala na niezawodne kotwienie i mocowanie ładunków, co czyni je nieodłącznymi podczas montażu lub przestawiania ciężkich narzędzi.

    W praktyce stosowane są cztery czopy transportowe naraz, z których dwa utrzymują cały ciężar narzędzia. Dwa pozostałe czopy służą do stabilizacji i wspomagają bezpieczne mocowanie ładunku, przede wszystkim podczas obracania narzędzia. Taki układ zapewnia równomierny rozkład obciążenia, zwiększając tym samym bezpieczeństwo oraz łatwość obsługi.

    Czopy transportowe są produkowane ze stali 1.1191 (CK45). Ta stal wyróżnia się dużą wytrzymałością na rozciąganie wynoszącą 700 N/mm². Za jej sprawą czopy transportowe są wyjątkowo trwałe i przystosowane do bardzo dużych obciążeń. Powierzchnia czopów jest oksydowana i zabezpieczona przed korozją.

    Czopy transportowe norelem spełniają wymagania dyrektywy VDI 3366. Zapewnia ona, aby części standardowe były produkowane według spójnego standardu jakości.

    Dzięki nośności do 8000 kg te czopy transportowe nadają się do wymagających zastosowań w przemyśle. Aby zapewniony był stabilny montaż, czopy są dostarczane z pasującymi śrubami (z gniazdem sześciokątnym), który umożliwia łatwe i bezpieczne mocowanie.

        

    Obrotowe ucha transportowe

    Obrotowe ucha transportowe to obrotowe elementy mocujące, które zapobiegają przekręcaniu się ładunku. Są one produkowane z wysokiej jakości stali o klasie jakości 8 i pokryte wytrzymałą powłoką z tworzywa sztucznego w kolorze czerwonym. Obrotowe ucha transportowe norelem gwarantują nośność nawet 8 ton i składają się z przykręcanego punktu zawieszania z łożyskiem kulkowym. Dzięki tej konstrukcji są one w pełni obciążalne ze wszystkich stron, zapewniając tym samym poczwórne zabezpieczenie przed złamaniem we wszystkich kierunkach obciążenia.

    Konstrukcja na łożysku kulkowym gwarantuje możliwość obrotu ucha o 360 stopni. Ta część standardowa obraca się nawet pod obciążeniem, co jest dużą zaletą w wielu zadaniach związanych z podnoszeniem i zabezpieczaniem.

       

    W naszym filmie w serwisie YouTube można zobaczyć, jak używane lub montowane są obrotowe ucha transportowe.

           

    Punkty zawieszania

    Punkty zawieszania norelem należą do kategorii zawiesi. Pod pojęciem punktu zawieszania konstruktor maszyn rozumie przykręcany lub spawany element mocujący. Te punkty zawieszania mogą być wykorzystane do bezpiecznego łączenia urządzeń nośnych (takich jak łańcuchy nośne) z podnoszonym ładunkiem.

    Punkty zawieszania są ważnym wyposażeniem roboczym przeznaczonym do codziennego użytku. Punkty zawieszania umożliwiają transportowanie zarówno narzędzi, jak i maszyn. Komponenty te są ponadto wykorzystywane jako mocowania towarów, urządzenia przytrzymujące i elementy wspomagające ruch w transporcie.

    Przede wszystkim szybkość montażu spawanych punktów transportowych stanowi dużą zaletę tych części standardowych. Do tego należy dodać możliwość obciążania punktów zawieszania ze wszystkich stron. Za sprawą czterokrotnego marginesu bezpieczeństwa punkty te są wyjątkowo skutecznie zabezpieczone przed złamaniem. Zwiększa to niezawodność i bezpieczeństwo, nawet w przypadku złożonych ładunków.

       

    Śruby z uchem transportowym

    Gdy konieczne jest podnoszenie dużych ładunków za pomocą elementu złącznego, stosowane są śruby z uchem transportowym. Idealnie sprawdzają się jako element nośny w budowie maszyn i na budowach.

       

    Ulubione produkty naszych klientów:

        

    Ucha transportowe

    Ucha transportowe to mechaniczne elementy złączne, które są wykorzystywane do mocowania i podpierania ładunków. Wyróżniają się swoją doskonałą nośnością. Te elementy standardowe znajdują zastosowanie w wielu sytuacjach, zwłaszcza na budowie lub w branży budowy maszyn.

    Podczas produkcji każdy wariant uch transportowych jest poddawany kontroli nośności. Gwarantuje to margines bezpieczeństwa wynoszący pięć do jednego. Przeprowadzana jest także kontrola wzrokowa, która pozwala zapewnić, że komponenty są pozbawione wad.

    Do każdego ucha transportowego dołączona jest karta charakterystyki, która zawiera ważne informacje na temat wymogów montażowych. Podczas obchodzenia się z uchami transportowymi ważne jest, aby pracować ostrożnie i unikać obciążeń udarowych.

       

    Specjalne warianty uch transportowych

       

    Tuleje mocujące

    Tuleje mocujące są powszechnie stosowane w przemyśle budowy maszyn i instalacji. Umożliwiają one szybkie i efektywne mocowanie kulowych trzpieni transportowych. Za sprawą swojej konstrukcji umożliwiają łatwy i bezpieczny montaż w najróżniejszych osprzętach nośnych.

    Tuleje mocujące norelem wykonane są z wysokiej jakości stali nierdzewnej, a konkretnie z materiału 1.4542. Wyróżnia się on dużą wytrzymałością i odpornością na korozję. Ponadto tuleje mocujące są hartowane, czyli wzmacniane w specjalnym procesie obróbki cieplnej. Hartowanie zapewnia dużą odporność na ścieranie i zużycie, dzięki czemu tuleje nadają się także do wymagających zastosowań.

    Kolejną ważną cechą tulei mocujących jest ich wszechstronność. Mogą być wykorzystywane w częściach zarówno o grubych, jak i cienkich ścianach, a także doskonale nadają się do montażu w otworach nieprzelotowych.

       

    Tuleje mocujące w asortymencie norelem:

       

    Pobierz bezpłatnie pliki CAD dotyczące naszych elementów do zawieszania! W ten sposób możesz upewnić się, że nasz produkt pasuje do Twojego zastosowania.

         

    Wysokie standardy bezpieczeństwa: decydująca zaleta elementów do zawieszania

       

    Elementy do zawieszania mają liczne zalety, dzięki którym są nieodzownymi komponentami. Aby zapewnić ogólny przegląd poszczególnych zalet, podsumowaliśmy je tutaj.

    • Duża nośność umożliwiająca podnoszenie ciężkich ładunków: Te elementy standardowe są przystosowane do dużych obciążeń i zapewniają udźwig sięgający dwucyfrowego tonażu. Sprawia to, że idealnie nadają się do wymagających zastosowań przemysłowych. W norelem zakres nośności wynosi od 96,9 kg do 8500 kg (8,5 tony), co umożliwia wszechstronne zastosowanie.
    • Obciążalność i odporność na zużycie i korozję: Za sprawą zastosowania wytrzymałych materiałów te części standardowe są odporne na zużycie i korozję, co czyni je idealnym wyborem do wymagających warunków otoczenia.
    • Bezpieczeństwo i stabilność: Elementy do zawieszania pełnią także funkcję zabezpieczenia przed upadkiem. Gwarantują bezpieczne i stabilne połączenie pomiędzy ładunkiem a osprzętem podnoszącym. Dzięki temu te części standardowe minimalizują ryzyko wypadków, co ma duże znaczenie dla bezpieczeństwa pracy.
    • Elastyczność i wszechstronność: Duży wybór różnorodnych typów (takich jak śruby transportowe, nakrętki z uchem transportowym lub szekle) umożliwia elastyczne dobieranie punktów do zawieszania odpowiednio do poszczególnych zastosowań.
    • Łatwy montaż i obsługa: Wiele punktów do zawieszania umożliwia nieskomplikowany montaż i łatwą obsługę, co przekłada się na oszczędność czasu i wysiłku.
    • Funkcja obrotowa i wychylna do elastycznego zastosowania: Elementy takie jak obrotowe ucha transportowe pozwalają na swobodne obracanie ładunku, co zwiększa ruchomość i zapobiega przekręceniom.
    • Zróżnicowane możliwości mocowania oraz dostosowania do indywidualnych zastosowań: Różnorodne konstrukcje i możliwości mocowania poszerzają zakres zastosowań i zdolność dopasowania do różnych sytuacji związanych z podnoszeniem ładunków.
    • Rygorystyczne kontrole i certyfikacje na zgodność z normami i klasami jakości: Elementy do zawieszania są testowane i certyfikowane zgodnie z rygorystycznymi normami i przepisami. Są nimi między innymi normy DIN lub klasy jakości. Klasa jakości określa jakość materiału i obciążalność, dzięki czemu użytkownicy mogą mieć pewność, że elementy do zawieszania odpowiadają najwyższym standardom.

    Zachowanie wysokich standardów bezpieczeństwa gwarantuje, że używanie elementów do zawieszania jest bezpieczne, a ryzyko wypadków jest zminimalizowane.

       

    Zwiększ wydajność z naszymi punktami zawieszania

    Marka norelem to doskonały wybór podczas zakupu elementów do zawieszania. Oferujemy kompleksowe i różnorodne portfolio produktów o wyjątkowej jakości. W naszym asortymencie znaleźć można liczne elementy do zawieszania, takie jak śruby transportowe, nakrętki z uchem transportowym, obrotowe ucha transportowe i szekle, które zostały zaprojektowane z myślą o najróżniejszych zadaniach związanych z podnoszeniem i zabezpieczaniem. Ta różnorodność pozwala dobrać optymalny produkt oraz skrojone na miarę rozwiązanie do każdego zastosowania.

    Istotną zaletą firmy norelem są wysokie standardy jakości. Ponadto elementy do zawieszania norelem są zaprojektowane pod kątem dużych obciążeń, a ich nośność sięga dwucyfrowego tonażu. Dzięki temu te części standardowe idealnie nadają się do trudnych zastosowań przemysłowych wymagających niezawodności i wytrzymałości. Także łatwość montażu, zwłaszcza w przypadku spawanych punktów do zawieszania, przekłada się na wydajność i przyjazność dla użytkownika.

    Podsumowując: norelem nie tylko oferuje wysokiej jakości elementy do zawieszania, lecz także jest niezawodnym partnerem w kwestii bezpieczeństwa i jakości.

       

    Jeśli masz pytania na temat naszych elementów do zawieszania lub potrzebujesz dodatkowych informacji, skontaktuj się z nami! Nasz kompetentny zespół jest zawsze do dyspozycji oraz chętnie udziela pomocy. Skontaktuj się z nami bezpośrednio – czekamy z niecierpliwością!