PL
Wybierz język

Opis

Materiał

Carbon steel grade 10, EN AW-7075 or stainless steel 1.4571.

Wersja
Steel tempered (black).
Aluminium and stainless steel bright.
Wskazówka
Aluminium T-slot nuts have steel threaded inserts.

Strength of stainless steel version:
Rm = 700 N/mm², Rp0,2 = 450 N/mm².
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili