PL
Wybierz język

T-slot nuts

Podkategorie/stonę
13 z 13 podkategorii
  • Podkategorie/stonę
    13 z 13 podkategorii

    Inni klienci również kupili

    Nakrętki do rowków teowych od norelem 

          

    Nakrętki do rowków teowych są uniwersalne i łatwe w wymianie. Te elementy standardowe znajdują zastosowanie w budowie narzędzi, przyrządów i maszyn. W tych obszarach nakrętki do rowków teowych służą do mocowania, pozycjonowania i łączenia przedmiotów.

    Nasz asortyment nakrętek do rowków teowych

    Nakrętki do rowków teowych są dostępne w różnych kształtach i wersjach. norelem posiada kompleksową ofertę, w której są one podzielone na poniższe kategorie. Tutaj znaleźć można wersje i właściwości poszczególnych rodzin produktów.

    Wersja

    Właściwości

    Nakrętki do rowków teowych DIN 508 rozszerzone

    - Stal do ulepszania cieplnego, klasa jakości 10, EN AW-7075 lub stal nierdzewna 1.4571

    - Stal ulepszana (czarna), aluminium i stal nierdzewna bez powłoki

    Nakrętki do rowków teowych długie

    - Stal do ulepszania cieplnego

    - Ulepszona do klasy 10

    Teowe kamienie żłobkowe ze stali i stali nierdzewnej

    - Stal ulepszona cieplnie lub stal nierdzewna 1.4305

    - Półwyrób może być wykorzystany do konstrukcji nakrętek do rowków teowych o niestandardowych gwintach

    Kamienie do rowków teowych wsuwane, typ I

    - Stal

    - Ocynkowane

    Dzięki ułożyskowanej sprężynowo kulce możliwe jest zamocowanie nakrętki w każdym miejscu rowka profilowego

    Nakrętki do rowków teowych wsuwane z progiem, typ I

    - Stal

    - Ocynkowane

    - Możliwy jest późniejszy montaż nakrętek w istniejących systemach

    Kamienie do rowków teowych, ciężkie, typ I

    - Odpowiednie do połączeń o dużym obciążeniu

    - Stal

    - Ocynkowane

    Profil wpustowy, typ I

    - Stal

    - Powlekane

    - Profil posiada otwory gwintowane w siatce 40 mm i 60 mm

    Nakrętki do rowków teowych wsuwane, typ B

    - Stal

    - Ocynkowane

    - Możliwy jest późniejszy montaż nakrętek

    Nakrętki do rowków teowych wsuwane ze sprężyną, typ B

    - Stal

    - Ocynkowane

    - Dzięki sprężynie możliwe jest zamocowanie nakrętki w każdym dowolnym miejscu rowka profilowego

    Nakrętki rombowe do rowków
    teowych

    - Stal ulepszona cieplnie

    - Ulepszone do klasy 8 i oksydowane

    - Mocowanie od góry

    - Zwłaszcza do długich rowków teowych

         

    Nakrętki do rowków teowych w różnych wymiarach

    norelem oferuje nakrętki do rowków teowych zgodne z normą DIN 508 w najpopularniejszych rozmiarach. Należy przy tym rozróżnić szerokość rowka od wielkości gwintu.

    Wielkości gwintu określają średnicę oraz skok gwintu i są dostępne w zakresie od M5 do M36.

    Szerokość rowka odnosi się do szerokości wyżłobienia wyciętego w elemencie obrabianym. Rodzina produktów norelem obejmuje szerokości rowka od 6 mm do 42 mm.

           

    Nakrętki do rowków teowych ze stali i stali nierdzewnej

    W przypadku niektórych produktów możliwy jest wybór materiału, z którego wykonany jest korpus. Oprócz wersji aluminiowych norelem oferuje także nakrętki do rowków teowych ze stali i stali nierdzewnej.

    Nakrętki do rowków teowych ze stali to wytrzymałe rozwiązanie do łączenia drewna, metalu lub tworzyw sztucznych. W przeciwieństwie do nakrętek aluminiowych są mniej podatne na korozję i mają większą nośność, przez co mogą podtrzymywać większe obciążenia.

    Stalowe nakrętki do rowków teowych są łatwe w montażu, zapewniają mocne, niezawodne połączenia i są ekonomicznym rozwiązaniem w porównaniu do nakrętek ze stali nierdzewnej.

    Nakrętki do rowków teowych ze stali nierdzewnej są droższe, jednak mniej podatne na zużycie niż nakrętki z aluminium lub stali. Twardość stali nierdzewnej sprawia, że wykonane z niej nakrętki do rowków teowych oferują najwyższą odporność na korozję. Stal nierdzewna oferuje wyższy poziom odporności także w przypadku kontaktu z wodą lub innymi cieczami.

          

    Zakresy zastosowania nakrętek do rowków teowych

    Nakrętki do rowków teowych nadają się do wielu różnych zastosowań. Rowki teowe znajdują się przykładowo w bagażnikach dachowych z szynami z profili aluminiowych. Za sprawą adapterów nakrętki do rowków teowych umożliwiają bezpieczne mocowanie bagażników rowerowych i boxów dachowych.

    Nakrętki do rowków teowych są przede wszystkim przeznaczone do mocowania i pozycjonowania profili aluminiowych, szyn oraz bagażników dachowych. Oprócz tych funkcji umożliwiają także zabezpieczanie i łączenie komponentów.