{"product":{"productId":"agid.4204","price":16.7,"name":"Wstawki gwintowe"},"currency":"PLN"}
Materiał
Stal lub stal nierdzewna.
Wersja
pasywowane.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Stal lub stal nierdzewna.
Wersja
pasywowane.
Wskazówka
Wstawki gwintowe umożliwiają ponowne zastosowanie lub naprawę uszkodzonych, zerwanych lub wytartych gwintów wewnętrznych. Tym samym można odzyskać nominalne gwinty.
Wstawki nadają się do stosowania w częściach z różnych materiałów, również z metali lekkich, czy odlewów.
Wstawki z gwintem wewnętrznym większym niż M6 mają cztery kliny ustalające, zamiast dwóch.
Dopuszczalne odchylenie wymiarów: W przypadku wymienionych gwintów obowiązuje średnia klasa tolerancji, tzn. 6H dla gwintu nakrętki oraz 6g dla gwintu trzpienia. Pozostałe wymiary ±0,25 mm.
Wskazówki techniczne – patrz instrukcja montażu wstawek gwintowych.
Wstawki nadają się do stosowania w częściach z różnych materiałów, również z metali lekkich, czy odlewów.
Wstawki z gwintem wewnętrznym większym niż M6 mają cztery kliny ustalające, zamiast dwóch.
Dopuszczalne odchylenie wymiarów: W przypadku wymienionych gwintów obowiązuje średnia klasa tolerancji, tzn. 6H dla gwintu nakrętki oraz 6g dla gwintu trzpienia. Pozostałe wymiary ±0,25 mm.
Wskazówki techniczne – patrz instrukcja montażu wstawek gwintowych.
Zalety
- Łatwy i szybki montaż.
- Wstawki są ustalane klinami, które zabezpieczają je przed wykręceniem wskutek drgań.
- Poza narzędziem montażowym nie potrzeba żadnego specjalnego wyposażenia.
- Wstawki są ustalane klinami, które zabezpieczają je przed wykręceniem wskutek drgań.
- Poza narzędziem montażowym nie potrzeba żadnego specjalnego wyposażenia.
Wskazówka dotycząca planu
1) Klin ustalający
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.