PL
Wybierz język
2 Wynik

Opis

Materiał
Stal nierdzewna.
Wersja
Z połyskiem.
Wskazówka
Forma A z pełną kulką stosuje się, gdy potrzebna jest polerowana, czysta powierzchnia docisku.
Spłaszczone kulki (forma B i F), dopasowują się dzięki ruchomemu ułożyskowaniu, do 9° i przylegają do nierównoległych powierzchni, nie powodując wgnieceń w miejscu docisku, zacisku czy podparcia.
Aby zapobiec obracaniu się kulki o więcej niż 9°, należy wybrać formy BV i FV z zabezpieczeniem przed przekręceniem.
Wskazówka dotycząca planu
Forma A: z pełną kulką
Forma B: ze spłaszczoną kulką

Inni klienci również kupili