{"product":{"productId":"agid.31182","price":12.19,"name":"Ball-end thrust screws without head stainless steel with full ball "},"currency":"PLN"}
Materiał
Screw stainless steel.
Ball stainless steel, POM or ceramic Si3N4.
Wersja
Stainless steel bright.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Screw stainless steel.
Ball stainless steel, POM or ceramic Si3N4.
Wersja
Stainless steel bright.
Wskazówka
Ball-end thrust screws with full ball are used when a clean, polished contact surface is required. Longer versions have been designed especially to be glued in, allowing mechanical connecting elements with external threads to be made cost-effectively for small and medium-sized runs. Silicon nitride (Si3N4) is characterised by a combination of excellent properties, these include high resilience and strength, excellent wear resistance and good chemical resistance.
Wskazówka dotycząca planu
Form A: stainless steel ball
Form D: POM ball
Form E: ceramic ball
Form D: POM ball
Form E: ceramic ball
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.