PL
Wybierz język

Drill bushes

Podkategorie/stonę
9 z 9 podkategorii
  • Podkategorie/stonę
    9 z 9 podkategorii

    Inni klienci również kupili

    Przegląd 

            

    Nieodzowne w produkcji – tulejki wiertarskie do zakładu produkcyjnego

         

    Tulejki wiertarskie są komponentami mechanicznymi stosowanymi w maszynach do precyzyjnego prowadzenia wiertła. Umożliwiają szybkie wiercenie detali. Dzięki tulejom ponowne wymierzanie i zaznaczanie jest zbędne. Części standardowe wprowadzają wiertło bezpośrednio do uchwytu wiertarskiego. Gwarantują w ten sposób nie tylko dokładnie dopasowany do wymiarów układ wierconych otworów, ale również zapobiegają uciekaniu wiertła. Ma to decydujące znaczenie dla dokładności i powtarzalności otworów, w szczególności w produkcji seryjnej. 

    W porównaniu do wiercenia bez przyrządu – wiercenia prowadzonego ręcznie – dzięki tulejce wiertarskiej proces wiercenia jest znacznie prostszy. Wiercenie z tuleją wiertarską pozwala uzyskać znacznie dokładniejsze efekty dzięki zadaniu stałego kąta wprowadzania wiertła. 

    Tulejki wiertarskie wykonane są ze stali do specjalnego użycia, aby zapewnić dużą wytrzymałość na zużycie. Dzięki temu spełniają wysokie wymagania jakościowe i są szczególnie trwałe. Są dostępne w różnych formach i wielkościach, aby sprostać różnym wymaganiom. 

    Tulejki wiertarskie są szeroko stosowane przede wszystkim w obszarach, w których kluczowe znaczenie ma precyzja i powtarzalność. Korzystanie z części jest niezbędne, ponieważ poprawiają one znacznie efektywność procesów produkcji. 

    Tuleje są stosowane przede wszystkim przy wierceniu głębokim w budowie maszyn. Są one stosowane również przy wytwarzaniu narzędzi w budowie pojazdów oraz w różnych innych gałęziach przemysłu. Nasze tulejki wiertarskie są przy tym dostosowane do surowych warunków otoczenia i wykazują długą trwałość. 

               

    Do poszczególnych tulejek wiertarskich dostępne są dane CAD. Zarejestruj się bezpłatnie i pobierz dane. Zoptymalizuj swoje planowanie poprzez modele precyzyjne przy kolejnej konstrukcji! 

           

    Zalety tulejek wiertarskich

           

    Tulejki wiertarskie zapewniają wiele korzyści, dzięki którym proces wiercenia jest nie tylko precyzyjniejszy, lecz również wydajniejszym i trwalszy. Ze względu na zalety tulejki wiertarskie są nieodzownym narzędziem do precyzyjnego i wydajnego wiercenia w produkcji przemysłowej. 

    • Szeroki asortyment: siedem różnych oferowanych produktów w asortymencie pozwala na obszerny wybór. W ten sposób można wybrać optymalną średnicę, pasujący materiał i żądane wykonanie do swoich konkretnych wymagań. Różnorodność zapewnia, że pasująca tulejka wiertarska jest dostępna do prawie każdego zastosowania. 

    • Długi okres użytkowania: dzięki zastosowaniu wysokiej jakości materiałów, jak stal automatowa, stal do nawęglania i stal, tulejki wiertarskie wyróżniają się nadzwyczajnym okresem użytkowania. To solidne materiały zapewniają dużą wytrzymałość na użycia i trwałość, co w długiej perspektywie powoduje ograniczenie kosztów konserwacji i części zamiennych. 

    • Łatwa integracja oraz wymienność: tulejki wiertarskie można bez problemu zintegrować z istniejącymi systemami, dzięki czemu ich użytkowanie i wymiana są całkowicie nieskomplikowane. To oznacza, że można je szybko i wydajnie montować w liniach produkcyjnych lub wymieniać w razie potrzeby, bez konieczności dużych dostosowań lub specjalnych narzędzi. 

    • Wysoka precyzja: dokładne prowadzenie wiertła zapewnia wykonywanie otworów zawsze precyzyjnie i w żądanej pozycji. Wysoka precyzja ma kluczowe znaczenie dla zachowania rygorystycznych tolerancji i jakości gotowych produktów. 

    • Spójna powtarzalność: spójna jakość otworów przy każdym zastosowaniu powoduje, że tulejki wiertarskie są szczególnie wartościowe w produkcji seryjnego, gdzie decydujące znaczenie mają identyczne wyniki. 

    • Większe bezpieczeństwo: zastosowanie wysokiej jakości materiałów i stabilne prowadzenie wiertła minimalizują ryzyko pękania narzędzi bez nieprawidłowych otworów, co zwiększa bezpieczeństwo pracy. 

    • Szybkie wiercenie: poprzez precyzyjne prowadzenie wiertła tulejki wiertarskie umożliwiają szybkie i bezzakłóceniowe wiercenie. Wiertło pozostaje dokładnie w pozycji, co przyspiesza cały proces wiercenia i zwiększa produktywność. 

    • Powszechny system części standardowych: tulejki wiertarskie są elementem standardowego systemu części standardowych, co upraszcza ich zgodność oraz integrację w istniejących systemach. Ułatwia to nie tylko wymianę, lecz również nabywania narzędzi. Nasze tuleje są wykonywane zgodnie z normami DIN. 

          

    Oprócz wymienionych wyżej korzyści dużą zaletą tulejek wiertarskich jest również unikanie odchyłek wiertła oraz uproszczenie procesu wiercenia. 

    Rozwiązania specjalne do szczególnych wymagań – nasz asortyment

             

    Asortyment norelem obejmuje siedem różnych produktów do najróżniejszych wymagań. Różne wymiary i różnorodność kształtów umożliwia dokładne dostosowanie do już istniejącego systemu. Tuleje są dostępne w formie A i formie B. Forma A ma zaokrąglone narożniki na jednym końcu, forma B na dwóch końcach. Każdy z siedmiu produktów w zależności od typu jest zgodny z powszechnie stosowaną normą DIN. Normy DIN określają jednolite specyfikacje, wymagania i przepisy dla produktów w celu zapewnienia jakości, bezpieczeństwa i kompatybilności. Poniższe normy DIN są zachowane w zależności od produktu: 

    • DIN 172 

    • DIN 173 

    • DIN 179 

    • DIN 9845 

             

    Tulejki wiertarskie cylindryczne DIN 179

    Tulejki wiertarskie cylindryczne wg DIN 179 są standardowymi elementami prowadzącymi. Są one stosowane w przyrządach wiertarskich do precyzyjnego prowadzenia wiertła. Tuleje cylindryczne są wytwarzane ze stali do specjalnego użycia, utwardzane i szlifowane.

    Zylindrische Bohrbuchsen nach DIN 179

    DIN 179 określa dokładne wymiary i tolerancje dla tych tulejek wiertarskich, aby zapewnić uniwersalne użycie w różnych przyrządach i zastosowaniach. Ta norma definiuje również pasowanie, zapewniając skuteczne i dokładne prowadzenie wiertła. 

    Cylindryczne tulejki wiertarskie są często stosowane jako tuleje pozycjonujące. Tuleję można wciskać tak, aby zrównała się z płaszczyzną i łączyć z wtykowymi tulejkami wiertarskimi DIN 173. 

             

    Tulejki wiertarskie z pierścieniem oporowym, DIN 172

    Tulejki wiertarskie z kołnierzem wg DIN 172 wyróżniają się kołnierzem, który umożliwia bezpieczne ustawienie w przyrządzie i nie pozwala na ślizganie tulei w trakcie wiercenia.  

    Tulejki wiertarskie z kołnierzem są wykonane z wysokiej jakości stali do specjalnego użycia, znanej z dużej trwałości i wytrzymałości. Części standardowe są utwardzane do poziomu 740 ±80 HV 10, co zapewnia im dużą wytrzymałość na zużycie. Ponadto są precyzyjnie szlifowane, aby zapewnić dokładne prowadzenie wiertła. 

                

    Tulejki wiertarskie wtykowe, DIN 173

    Tulejki wiertarskie wtykowe wg DIN 173 są wykonane z wysokiej jakości stali do specjalnego użycia. Mają one rowek wprowadzający, dzięki czemu są specjalnie przystosowane do użycia tam, gdzie szczególnie wymagane jest gładkie i równomierne prowadzenie. 

    W porównaniu do cylindrycznych tulejek wiertarskich wtykowe tulejki wiertarskie są oznaczone wymiarem wiercenia na górnej powierzchni kołnierza. Oznaczenie ułatwia identyfikację i szybką wymianę tulei w produkcji. Pozwala to na realizowanie różnych średnic w krótszym czasie. 

    Pasujące produkty do wtykowej tulejki wiertarskiej: 

                 

    Tuleje zaciskowe DIN 173

    Tuleje zaciskowe wg DIN 173 to specjalne elementy mocujące, używane w różnych zastosowaniach użytkowych. Części standardowe mocuje wtykowe tuleje wiertarskie lub podobne komponenty bezpieczne w przyrządzie. Zapewniają one stałe i precyzyjne połączenie oraz ułatwiają wymianę tulejek wiertarskich. 

    DIN 173 to norma odnosząca się do wtykowych tulejek wiertarskich i ich właściwości oraz używania w zastosowaniach przemysłowych. Norma definiuje różne aspekty, takie jak wymiary, tolerancje, wymagania materiałowe i wykonania, aby zapewnić, że te tuleje będą mogły być stosowane w przyrządach wiertniczych precyzyjnie i niezawodnie. 

    Tuleje zaciskowe są dostarczane ze śrubą z łbem walcowym wg DIN 912, służącą do mocowania tulei. To połączenie zapewnia prosty i niezawodny montaż. 

                 

    Śruby z łbem płaskim do tulejek wiertarskich wtykowych DIN 173

    Śruby z łbem płaskim ze stali niepowlekanej są przeznaczone do tulejek wiertarskich wtykowych DIN 173 o różnych średnicach. Średnice można rozróżnić w poniższy sposób: 

    • do 6 mm 

    • powyżej 6 mm do 12 mm 

    • powyżej 12 mm do 30 mm  

              

    Gniazda prowadnicy tłoka DIN 9845

    Gniazda prowadnicy tłoka wg DIN 9845 są stosowane w obrabiarkach i wykrawarkach. Służą one do precyzyjnego prowadzenia komponentów narzędzia, aby zapewnić powtarzalne procesy wykrawania. 

    Stempelführungsbuchsen DIN 9845

    Te tuleje prowadzące są wykonane z wysokiej jakości stali do nawęglania. Stal do nawęglania zapewnia niezbędną trwałość i żywotność, niezbędne do dużych wymagań w technice narzędziowej. Otwory gniazd prowadnicy tłoka są zaokrąglone na jednym końcu, co ułatwia wprowadzanie i wysuwanie stempla oraz wydłuża okres użytkowania tulei. To zaokrąglenie przyczynia się również do zredukowania tarcia i zużycia w trakcie eksploatacji. 

           

    Norma DIN określa specyfikacje zastosowani stali do nawęglania do produkcji tulei prowadzących. Określa ona, że tuleje muszą być utwardzane i szlifowane, aby zapewnić gładką i precyzyjną powierzchnię nieodzowną do płynnego prowadzenia stempli. Twardość jest najczęściej podawana w HV, na przykład 740 ±40 HV 10. 

            

    Tulejki wiertarskie norelem

    W kwestii tulejek wiertarskich norelem jest niezawodnym partnerem. Nasze tulejki wiertarskie są nie tylko synonimem precyzji i trwałości, lecz zapewniają równie efektowną różnorodność wersji, dostosowanych do konkretnych wymagań. Dlaczego jednak należy kupować tulejki wiertarskie w norelem? 

    Nasze tulejki wiertarskie są wykonane z wysokiej jakości materiałów, jak stal automatowa i stal do nawęglania. Zapewniają one doskonały okres użytkowania oraz skuteczną wytrzymałość, nawet przy intensywnym użytkowaniu. W norelem dostępny jest szeroki asortyment tulejek wiertarskich, obejmujący wszystkie powszechne średnice i wykonania. 

    Nasze tulejki wiertarskie są opracowane zgodnie z normą DIN, co pozwala na bezproblemową integrację z istniejącymi systemami. Również wymiana tulei jest nieskomplikowana, dzięki czemu procesy produkcyjne są płynne i efektywne. 

                 

    Zdecyduj się na markę norelem i korzystaj z jakości, precyzji oraz obszernego asortymentu tulejek wiertarskich. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących tulejek wiertarskich prosimy o kontakt. Zachęcamy do kontaktu z nami!