{"product":{"productId":"agid.4352","price":1714.58,"name":"Przymiary otworu wierconego do obrotowych uchwytów wiertarskich"},"currency":"PLN"}
Materiał
Stal 1.0036.
Wersja
Z połyskiem.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Stal 1.0036.
Wersja
Z połyskiem.
Wskazówka
Na życzenie doposażamy w przymiary otworu wierconego zgodnie z danymi klienta lub dostarczamy je z nawierceniem wstępnym 4 mm.
Wciskane tuleje wiertarskie 08900 D5 przy 08640-00 0,7 / 0,9 / 1,1 / 1,6 / 2 / 2,5 / 3 / 3,3 / 3,8 / 4 / 4,2 / 5 / 5,8 / 6 / 6,7 / 8*
Wciskane tuleje wiertarskie 08900 D5 przy 08640-02 3 / 3,3 / 3,8 / 4 / 4,2 / 5 / 5,8 / 6* / 6,7 / 8* / 8,4 / 10* / 11,8 / 12* / 13,8 / 15*
* Tuleja bazowa do tulei wiertarskich wtykowych.
Wciskane tuleje wiertarskie 08900 D5 przy 08640-00 0,7 / 0,9 / 1,1 / 1,6 / 2 / 2,5 / 3 / 3,3 / 3,8 / 4 / 4,2 / 5 / 5,8 / 6 / 6,7 / 8*
Wciskane tuleje wiertarskie 08900 D5 przy 08640-02 3 / 3,3 / 3,8 / 4 / 4,2 / 5 / 5,8 / 6* / 6,7 / 8* / 8,4 / 10* / 11,8 / 12* / 13,8 / 15*
* Tuleja bazowa do tulei wiertarskich wtykowych.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.