{"product":{"productId":"agid.21068","price":16.15,"name":"Magnesy okrągłe (sztabkowe) z NdFeB, forma A"},"currency":"PLN"}
- Elastyczne, łatwo usuwalne, silne elementy mocujące
- Obszary użycia: budowa maszyn, instalacji
- Zakres temperatury: do +80°C
- Montaż: wtłoczenie, przykręcenie lub wklejenie
- System z osłoną
Opis
Materiał
Obudowa z mosiądzu.
Rdzeń magnesu NdFeB (neodym).
Rdzeń magnesu NdFeB (neodym).
Wersja
Obudowa gładka.
Wskazówka
Wersja gładka, system ekranowany.
Uchwytów magnetycznych z neodymu w żadnym razie nie wolno wciskać bezpośrednio w żelazo, ponieważ mogłoby to skutkować utratą siły przyczepności spowodowaną przez zwarcie magnetyczne.
Średnica „D“ szlifowana z tolerancją pasowania h6.
Uchwyty magnetyczne w formie A można skrócić o wymiar „H1” bez ryzyka zmniejszenia siły przyczepności.
Uchwytów magnetycznych z neodymu w żadnym razie nie wolno wciskać bezpośrednio w żelazo, ponieważ mogłoby to skutkować utratą siły przyczepności spowodowaną przez zwarcie magnetyczne.
Średnica „D“ szlifowana z tolerancją pasowania h6.
Uchwyty magnetyczne w formie A można skrócić o wymiar „H1” bez ryzyka zmniejszenia siły przyczepności.
Zakres temperatury
maks. 80 °C.
Montaż
Magnesy można montować przez wciśnięcie, skręcenie lub wklejenie.
Wskazówka dotycząca planu
1) Powierzchnia przylegająca
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.