PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Housing brass.
Magnetic core NdFeB (neodymium).
Wersja
Housing smooth.
Wskazówka
Smooth version, shielded system.
Under no circumstances may Neodym magnets be pressed directly into iron, as otherwise loss of attractive force occurs as a result of magnetic short circuits

Diameter “D” ground to tolerance h6.
Zakres temperatury
max. 80°C.
Montaż
The magnets can be mounted by press-fit, screwing-in or gluing.
Wskazówka dotycząca planu
1) magnetic face
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili