{"product":{"productId":"agid.4412","price":15.84,"name":"Magnets deep pot with internal thread NdFeB"},"currency":"PLN"}
Materiał
Housing, steel.
Magnetic core NdFeB.
Magnetic core NdFeB.
Wersja
Housing, electro zinc-plated.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Housing, steel.
Magnetic core NdFeB.
Magnetic core NdFeB.
Wersja
Housing, electro zinc-plated.
Wskazówka
Shielded system. Deep pot magnets are used for mounting in steel and iron. This requirement is principally stipulated in plant and machine construction.
Can also be used in blind holes.
Size D=50 has 4 magnets Ø18 mm.
Can also be used in blind holes.
Size D=50 has 4 magnets Ø18 mm.
Zakres temperatury
max. 80°C.
Wskazówka dotycząca planu
1) magnetic face
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.