PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Housing, steel.
Magnetic core AlNiCo.
Wersja
Electro zinc-plated.
Wskazówka
Deep pot magnets with smooth pin, shielded system.
The magnets can be shortened by the dimension “H1” with no loss of magnetic force.
Zakres temperatury
max. 450°C.
Wskazówka dotycząca planu
1) magnetic face
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili