{"product":{"productId":"agid.21072","price":64.72,"name":"Magnets deep pot with threaded pin NdFeB, rubber magnetic face"},"currency":"PLN"}
Materiał
Housing stainless steel 1.4104.
Magnetic core NdFeB (neodymium).
Magnetic face rubberised (TPE).
Magnetic core NdFeB (neodymium).
Magnetic face rubberised (TPE).
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Housing stainless steel 1.4104.
Magnetic core NdFeB (neodymium).
Magnetic face rubberised (TPE).
Magnetic core NdFeB (neodymium).
Magnetic face rubberised (TPE).
Wskazówka
Deep pot magnet with external thread, shielded system. With rubber magnetic face to protect sensitive surfaces. The rubber face increases the coefficient of friction resulting in high lateral frictional forces.
Zakres temperatury
max. 80°C.
Montaż
The deep pot magnets with rubberised magnetic face can be used as a magnetic stop system.
Wskazówka dotycząca planu
1) magnetic face
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.