{"product":{"productId":"agid.21079","price":7.84,"name":"Magnesy surowe (magnesy krążkowe) z otworem fazowanym z NdFeB, forma A"},"currency":"PLN"}
- Elastyczne, łatwo usuwalne, silne elementy mocujące
- Obszary użycia: budowa maszyn, instalacji
- Zakres temperatury: do +80°C
- Montaż: wtłoczenie, przykręcenie lub wklejenie
Opis
Materiał
NdFeB (neodym).
Wersja
Ocynkowane.
Wskazówka
Magnesy surowe wykonane z NdFeB to nieekranowany system magnesów.
Magnesy neodymowo-żelazowo-borowe mają niezwykle dużą siłę magnetyczną. Należy obchodzić się z tymi surowymi magnesami ze szczególną ostrożnością.
• W szczególności większe magnesy mogą spowodować poważne zmiażdżenia palców lub dłoni podczas przyciągania.
• Kruchy materiał: neodym-żelazo-bor jest bardzo twardym, ale kruchym materiałem. Magnesy mogą łatwo pęknąć lub rozprysnąć się w przypadku uderzenia, upadku lub niekontrolowanej kolizji.
• Odłamki o ostrych krawędziach: podczas łamania powstają często odłamki o ostrych krawędziach, częściowo odpryskujące. Dlatego zaleca się noszenie okularów ochronnych podczas pracy z urządzeniem.
• Niebezpieczeństwo związane ze zderzeniem: jeśli dwa magnesy zderzą się bez hamowania, kruche materiały mogą spowodować gwałtowne rozbicie.
Magnesy neodymowo-żelazowo-borowe mają niezwykle dużą siłę magnetyczną. Należy obchodzić się z tymi surowymi magnesami ze szczególną ostrożnością.
• W szczególności większe magnesy mogą spowodować poważne zmiażdżenia palców lub dłoni podczas przyciągania.
• Kruchy materiał: neodym-żelazo-bor jest bardzo twardym, ale kruchym materiałem. Magnesy mogą łatwo pęknąć lub rozprysnąć się w przypadku uderzenia, upadku lub niekontrolowanej kolizji.
• Odłamki o ostrych krawędziach: podczas łamania powstają często odłamki o ostrych krawędziach, częściowo odpryskujące. Dlatego zaleca się noszenie okularów ochronnych podczas pracy z urządzeniem.
• Niebezpieczeństwo związane ze zderzeniem: jeśli dwa magnesy zderzą się bez hamowania, kruche materiały mogą spowodować gwałtowne rozbicie.
Zakres temperatury
maks. 80 °C.
Montaż
Magnesy można montować przez wciśnięcie, skręcenie lub wklejenie.
Wskazówka dotycząca planu
1) Powierzchnia przylegająca
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.