PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Housing, steel.
Magnetic core NdFeB (neodym).
Protective rubber jacket, synthetic rubber.
Wersja
Housing, electro zinc-plated.
Black protective rubber jacket.
Wskazówka
Shallow pot magnets with tapped pin, shielded system. With rubber protective jacket for protecting sensitive surfaces. The coefficient of friction is increased by the rubber jacket so that high lateral friction is achieved.
Zakres temperatury
max. 60°C.
Wskazówka dotycząca planu
1) magnetic face
2) magnet
3) rubber
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili