PL
Wybierz język
3 Wynik

Opis

Materiał
Housing, steel.
Magnetic core NdFeB.
Wersja
Housing, electro zinc-plated.
Wskazówka
Shielded system. With the permanent magnetic material NdFeB the attracive force increases by ca. 10-20 % compared with SmCo.
Zakres temperatury
max. 80°C.
Wskazówka dotycząca planu
1) magnetic face

Inni klienci również kupili