PL
Wybierz język
2 Wynik

Opis

Materiał
Housing, steel.
Magnetic core, SmCo.
Wersja
Housing, electro zinc-plated.
Wskazówka
Shallow pot magnets, shielded system. Magnets with an SmCo core have three to five times the attracting force of AlNiCo or hard ferrite magnets.
Zakres temperatury
max. 200°C.
Wskazówka dotycząca planu
1) magnetic face

Inni klienci również kupili