PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Housing, steel.
Magnetic core NdFeB (neodym).
Wersja
Housing, electro zinc-plated.
Wskazówka
Shielded system. With the permanent magnetic material NdFeB the attracive force increases by ca. 10-20 % compared with SmCo.
Zakres temperatury
max. 80°C.
Wskazówka dotycząca planu
1) magnetic face
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili