PL
Wybierz język

Opis

Materiał

Housing stainless steel 1.4016.

Screw stainless steel 1.4305.

Magnetic core hard ferrite.

Wersja
Bright.
Wskazówka
Shallow pot magnets, shielded system.
Zakres temperatury
max. 220°C.
Montaż
The magnets can be mounted by press-fit, screwing-in or gluing.
Wskazówka dotycząca planu
1) magnetic face
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili