PL
Wybierz język

Opis

Materiał

Balls stainless steel 1.4021.

Housing stainless steel 1.4301.

Wersja
Bright.
Wskazówka
Solid steel ball transfer units are designed for long life by impact loading.
All units are supplied with solid steel housings and hardened surfaces.
The large number of self-cleaning apertures give the ball transfer units a high self-cleaning efficiency making them suitable for outdoor use.
Wskazówka dotycząca planu
1) load ball
2) bearing balls
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili