{"product":{"productId":"agid.24752","price":471.74,"name":"Ball transfer units steel with clampable ball, Form B"},"currency":"PLN"}
Opis
Materiał
Housing steel.
Lever polyamide.
Load ball stainless steel 1.4034 or polyamide.
Wersja
Steel electro zinc-plated.
Wskazówka
Ball transfer units with lockable balls are suitable for transporting and positioning sensitive goods such as glass or polished aluminium, brass and steel sheets. Ball transfer units can also be used as an alternative to standard rollers, making it easy to transport and position low profiles, e.g. in retail, production or at home.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.