{"product":{"productId":"agid.4587","price":6109.85,"name":"Prowadnice ślizgowe typu jaskółczy ogon ze śrubą mikrometryczną i pokrętłem"},"currency":"PLN"}
Materiał
GJL 250.
Wersja
niepowlekany, szlifowany.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
GJL 250.
Wersja
niepowlekany, szlifowany.
Wskazówka
Zamiast środkowej śruby „N” można użyć dźwigni zaciskowej 06460. Podziałka na pokrętle mikrometrycznym wynosi 0,02 mm. Inny podział możliwy po uzgodnieniu. Obracany uchwyt na kole ręcznym jest składany.
Podane obciążenia dopuszczalne (F) zakładają obciążenia dynamiczne i 1 milion skoków.
W przypadku obciążenia statycznego dopuszczalna jest podana w tabeli 10-krotna wartość „F”.
Wartości momentu obrotowego obowiązują tylko dla środkowego ustawienia supportu.
TI = liczba otworów mocujących E/M w części wewnętrznej.
TA = liczba otworów mocujących E/M w części zewnętrznej.
Podane obciążenia dopuszczalne (F) zakładają obciążenia dynamiczne i 1 milion skoków.
W przypadku obciążenia statycznego dopuszczalna jest podana w tabeli 10-krotna wartość „F”.
Wartości momentu obrotowego obowiązują tylko dla środkowego ustawienia supportu.
TI = liczba otworów mocujących E/M w części wewnętrznej.
TA = liczba otworów mocujących E/M w części zewnętrznej.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.