{"product":{"productId":"agid.21897","price":1264.6,"name":"Dovetail slides with micrometer spindle and location holes"},"currency":"PLN"}
Materiał
Aluminium EN AW-6082.
Wersja
Black anodised
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Aluminium EN AW-6082.
Wersja
Black anodised
Wskazówka
These precision dovetail slides find use in e.g. machine and fixture construction, metrology, optical instruments and fine mechanics.
The stated permissible load rating (F) is for static loads.
The torque values only apply for centred carriages.
TI = number of fastening holes E1/E2/MI inside.
TA = number of fastening holes E/E1/MA outside.
TM = number of centring holes D1 inside.
TN = number of centring holes D1 outside.
The stated permissible load rating (F) is for static loads.
The torque values only apply for centred carriages.
TI = number of fastening holes E1/E2/MI inside.
TA = number of fastening holes E/E1/MA outside.
TM = number of centring holes D1 inside.
TN = number of centring holes D1 outside.
Zalety
An additional centring hole is located at all tapped holes. Other connecting elements can be precisely mounted on the slide in combination with our centring rings 20240. Quick and retrofit combination in the X, Y and Z axes.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.