PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Guide rail tool steel 1.2842.
End pieces 1.0531.
Wersja
Guide rails hardened (60-62 HRC) and ground.
End piece black oxidised.
Wskazówka
See 21052 for the matching roller cage.
The guide rails are installed in precision slides (21034, 21035, 21038 and 21040). They can therefore also be used as spare parts.

Supplied as single guide rails without roller cages. Order additional guide rails and roller cages separately
Wskazówka dotycząca planu
1) end part
2) without roller cage (21052)
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili