{"product":{"productId":"agid.4602","price":3368.09,"name":"Precyzyjne prowadnice ślizgowe na łożysku rolkowym ze śrubą mikrometryczną"},"currency":"PLN"}
Materiał
GJL 250.
Wersja
niepowlekany, szlifowany.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
GJL 250.
Wersja
niepowlekany, szlifowany.
Wskazówka
Prowadnica ślizgowa na zapytanie dostępna w wersji aluminiowej.
Podziałka na pokrętle mikrometrycznym wynosi 0,02 mm. W wersji 21040-040045 podziałka wyznacza odstępy wynoszące 0,01 mm. Inny podział możliwy po uzgodnieniu.
Podane obciążenia dopuszczalne (F) zakładają 1 milion skoków.
Wartości momentu obrotowego obowiązują tylko dla środkowego ustawienia supportu.
F = udźwig w przypadku obciążenia dynamicznego lub statycznego.
TI = liczba otworów mocujących E1/M w części wewnętrznej.
TA = liczba otworów mocujących E1/M w części zewnętrznej.
* Odstęp otworów mocujących w części zewnętrznej = 25 mm
Podziałka na pokrętle mikrometrycznym wynosi 0,02 mm. W wersji 21040-040045 podziałka wyznacza odstępy wynoszące 0,01 mm. Inny podział możliwy po uzgodnieniu.
Podane obciążenia dopuszczalne (F) zakładają 1 milion skoków.
Wartości momentu obrotowego obowiązują tylko dla środkowego ustawienia supportu.
F = udźwig w przypadku obciążenia dynamicznego lub statycznego.
TI = liczba otworów mocujących E1/M w części wewnętrznej.
TA = liczba otworów mocujących E1/M w części zewnętrznej.
* Odstęp otworów mocujących w części zewnętrznej = 25 mm
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.